Gelecekte vaktinizi daha iyi kullanabilmeniz için ürün çeşitlerimizi genişlettik. Örneğin, halihazırda sızdırmazlık contalarıyla birlikte birçok sıcaklık düzenleyici ekipmanımız var. Buna ek olarak, Stäubli'den RMI Çoklu bağlama sistemini ve iki sistemli köprülerimizi ürün yelpazemize ekledik.
SIZDIRMAZ MALZEMESI ILE SICAKLIK DÜZENLEYICI SISTEM ELEMANLARI
Rakor ve vidalı tapalar şimdi sızdırmaz malzemeli
AVANTAJLARINIZ:
- Entegre sızdırmaz malzemesiyle zaman kaybını önler
- 150°C’ye kadar sızdırmayı önler
Sanal Market
STÄUBLI RMI ÇOKLU BAĞLAYICI SISTEM
Soğutma çevrimi bağlantı süresince kalıbın hızlı değişimi ve yüksek proses güvenliği sağlar
AVANTAJLARINIZ:
- Çoklu bağlayıcı sistemi sayesinde hızlı bağlama ve sökme
- Burkulmaya karşı tasarımı ve otomatik kilitleme mekanizması sayesinde yüksek güvenik
- Her soğutma çevrimi başlangıcı için gereken bağlatnı zamanını boşaltır
Sanal Market
KÖPRÜ TAPALAR
Şimdi RPL-Stäubli ve ABD sisteminde
AVANTAJLARINIZ:
- Kalıptaki soğutma deliklerinden kolay ayırılma imkanı sağlar
- Farklı köprü ölçüleri için kolay kısaltılabilir uzatma tüpleri
Sanal Market
E 2030S ÖZELLEŞTIRILMIŞ BASKILI MARKALA
Denenmiş ve güvenilir markalar şimdi özelliştirilebilir
AVANTAJLARINIZ:
- Temiz ve yüksek kaliteli markalanmış kalıplar veya farklı bağlantılar
- Sanal marketimizde esnek dizayn imkanıyla tasarım yapabilirsiniz
- Markaların üstüne baskı yaparak kolayca montaj edilebilir
Sanal Market
Haberlere genel bakış