Aby mogli Państwo w przyszłości lepiej spożytkować swój czas, rozszerzyliśmy naszą gamę produktów. Przykładowo mamy teraz w ofercie elementy systemu chłodzenia także z nałożonym już uszczelnieniem. Dodatkowo dołączyliśmy System wtyków Stäubli RMI do naszego asortymentu oraz rozszerzyliśmy naszą ofertę mostków wtykowych o dalsze dwa systemy.
ELEMENTY SYSTEMU CHŁODZENIA Z USZCZELNIENIEM
Złącza oraz korki zamykające dostępne są w wersji z uszczelnieniem
KORZYŚCI:
- Oszczędność czasu dzięki zastosowanemu uszczelnieniu
- Zapobiega wyciekom dzięki uszczelnieniu do 150°C
Sklep internetowy
SYSTEM WTYKÓW STÄUBLI RMI
Najkrótsze czasy wymiany narzędzi i niezawodność procesu montażu obwodów sterowania temperaturą
KORZYŚCI:
- Szybkie podłączenie i odłączenie obwodów sterowania temperaturą poprzez system wielokrotnego sprzęgła
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki automatycznemu blokowaniu podczas procesu sprzęgania i konstrukcji zabezpieczającej przed obrotem
- Oszczędza pracochłonne połączenie jednostki obwodu sterowania temperaturami przy każdym uruchomieniu narzędzia
Sklep internetowy
MOSTKI WTYKOWE
Dostępne są w systemie RPL-Stäubli a także w systemie USA
KORZYŚCI:
- Umożliwia proste przekierowanie chłodzenia w narzędziu
- Łatwe cięcie rurki przedłużającej
Sklep internetowy
E 2030S Oznakowanie przyłączy, indywidualnie konfigurowane
Dowolnie konfigurowane, sprawdzone oznakowania przyłączy
KORZYŚCI:
- Wysokiej jakości, oznakowania różnego typu połączeń
- Możliwość samodzielnego konfigurowania dzięki Label-Designer w sklepie online
- Łatwy montaż płytek oznakowania na wcisk
Sklep internetowy
Przegląd nowości