Aumentámos a nossa gama de modo a que consiga rentabilizar melhor o seu tempo no futuro. Por exemplo, existem agora alguns acessórios reguladores de temperatura com vedante integrado. Para além disso, incluímos na nossa gama o sistema de multi-acoplamentos RMI da Stäubli e expandimos as pontes de acoplamento rápido com dois sistemas.
ACESSÓRIOS REGULADORES DE TEMPERATURA COM VEDANTE
Acoplamento rápidos e tampões roscados agora disponíveis com vedante
VANTAGENS:
- Poupança de tempo devido ao vedante teflon
- Previne fugas através de vedação viável até 150°C
Loja online
SISTEMA DE MULTI-ACOPLAMENTOS STÄUBLI RMI
Rápida intermutabilidade dos moldes e segurança máxima garantida durante a ligação dos circuitos de refrigeração
VANTAGENS:
- Rápida conexão e desconexão dos circuitos de refrigeração através do sistema multi-acoplamentos
- Elevada segurança durante a produção devido ao mecanismo de bloqueio automático durante o acoplamento
- Dispensa a demorada ligação de vários circuitos de refrigeração individuais em cada início de produção
Loja online
PONTES DE ACOPLAMENTO RÁPIDO
Agora disponíveis para os sistemas RPL-Stäubli e USA
VANTAGENS:
- Permite a fácil ligação entre furos de refrigeração exteriores do molde
- Fácil ajuste do tubo de ligação para os diferentes comprimentos da ponte
Loja online
E 2030S Etiquetas de identificação personalizadas
As etiquetas de identificação agora personalizadas
VANTAGENS:
- Marcação fácil e de alta qualidade no molde, ou conexões diferentes
- Design flexível e personalizado com o desenhador de etiquetas na nossa loja online
- As etiquetas de identificação são de encaixe o que facilita a montagem
Loja online
Para a visão geral das notícias