Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente
Lascia un commento

Sì, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Stampi a canale caldo

Lo stampo a canale caldo FH è un ulteriore passo verso la standardizzazione nel settore del canale caldo. Il portastampo completo, incluso il distributore, può essere configurato con soli pochi click e inviato in poco tempo nella consueta alta qualità con un solo ordine.

Portastampi Tecnica del canale caldo

Stampi a canale caldo in soli 5 minuti

Lo stampo a canale caldo della Meusburger è composto da un portastampo completo incluso un distributore. Il grande vantaggio consiste nel configuratore appositamente sviluppato per le vostre esigenze, che vi consente un notevole risparmio di costi e tempo.

 Informazioni

  • Canale caldo EH 6000: viene lavorato completamente e fornito già montato
  • Piastra di distribuzione FH 63: viene fornita completa di cavità fresate per il distributore

Opuscolo


Documentazione tecnica

Documentazione tecnica

Qui trovate la documentazione tecnica relativa al Vostro sistema a canale caldo standardizzato.

Linea guida Accessori

Schede tecniche

Qui trovate le schede tecniche dei nostri vari tipi di distributore.

Distributore ad 1 punto IMT 1 Distributore in linea a 2 punti IMT 2 Distributore a croce CMT4

Distributore a H HMT4

Configuratore per stampi a canale caldo

Stampo a canale caldo completo con pochi click

Il configuratore per gli stampi a canale caldo è lo strumento ideale per i progettisti. Con pochi click si ottiene il portastampo completo con il distributore incluso, nella consueta alta qualità. Naturalmente sono disponibili come sempre i dati in 3D da scaricare. I vantaggi sono evidenti. Durante la progettazione dello stampo, il progettista può concentrarsi su altre tematiche e in questo modo risparmiare tempi e costi.

I vostri vantaggi in un colpo d'occhio:

  • Configurazione semplice e veloce degli stampi a canale caldo
  • Elevata flessibilità grazie alle posizioni individuali degli ugelli
  • Visualizzazione in tempo reale del distributore e disponibilità immediata dei dati in 3D
  • Costi trasparenti grazie all’indicatore dei prezzi
  • Tempi di consegna brevi dei pezzi configurati
Soluzioni speciali

Per soluzioni speciali, si prega di contattare il proprio referente della Meusburger. Potete trovare il vostro referente tramite la modalità di ricerca della persona di contatto.

Aggiornamento del configuratore FH

Con l’aggiornamento nel settore della costruzione stampi, vi presentiamo anche le novità per il configuratore per stampi a canale caldo FH. Inoltre, abbiamo ampliato notevolmente la nostra gamma di ugelli e anche la scelta dei materiali per le materie plastiche.

Maggiori informazioni

Cliente di riferimento

Clienti soddisfatti alla Meusburger

Nel settore degli stampi a canale caldo FH possiamo già contare molti clienti soddisfatti. Una parte della nostra lista clienti così come alcuni dettagli dei progetti che abbiamo realizzato li potete trovare in una nostra panoramica separata.

Vai alla panoramica

Verifica tecnica dei componenti per canale caldo

Verifica tecnica dei componenti per canale caldo

Sia i sistemi a canale caldo standardizzati, come ad esempio gli stampi a canale caldo FH, che i progetti specifici per il cliente possono essere controllati dal team di supporto FH. Nello shop della Meusburger, è disponibile un modulo che viene utilizzato come base per il processo di controllo.

Clicca qui per avere istruzioni più dettagliate

Calcolatore dei costi della materozza

Riduzione dei costi a lungo termine, grazie all'utilizzo di un sistema a canale caldo

Spesso ci si pone la domanda se utilizzare un canale caldo o un canale freddo. Saremo lieti di aiutarvi in questa decisione e noterete anche voi che a lungo termine prevarrà il canale caldo.

Calcolatore dei costi della materozza


Conoscenze gratuite

I nostri esperti hanno lavorato intensamente su questo tema. Dopo una breve e semplice registrazione, saremo lieti di inviarvi gratuitamente le nostre conoscenze riassunte in un libro bianco.

Si prega di compilare tutti i campi obbligatori
Si prega di compilare tutti i campi obbligatori
Si prega di compilare tutti i campi obbligatori
Si prega di compilare tutti i campi obbligatori
Si prega di compilare tutti i campi obbligatori


4 varianti – avete l’imbarazzo della scelta

Con i nostri stampi a canale caldo standardizzati, avete la possibilità di scegliere tra quattro distributori diversi.

IMT1

Distributore ad 1 punto

Incolonnamento possibile (A):

  • min. 37,5 mm
  • max. 206,25 mm

IMT2

Distributore in linea a 2 punti

Incolonnamento possibile (A):

  • min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
  • mass. 206,25 mm

CMT4

Distributore a croce con 4 ugelli

Incolonnamento possibile (A):

  • min. 35,5 mm
  • max. 220,5 mm

HMT4

distributore ad “H” con 4 ugelli

Incolonnamento possibile:

  • L1: 40 - 210 mm
  • L2: 25 - 206,25 mm
  • L2: 37,5 - 206,25 mm (d 37)

L'ugello di distribuzione può essere installato in qualsiasi posizione nell'area dell'incolonnamento A.

Canale caldo EH 6000

EH 4100: UGELLO DI DISTRIBUZIONE smartFILL

  • Punta ugello inclusa EH 4200 / RT, EH 4240 / RT-D, EH 4245 / RT-DL, EH 4250 / RT-DC
  • Riscaldamento con 230 V, lunghezza cavo 2000 mm
  • con termocoppia integrato tipo J, Fe-CuNi, DIN 43710, nero +/bianco-
  • Pressione di iniezione massima: 1800 bar

EH 6400: BUSSOLA DI INIEZIONE PER CANALE CALDO

  • con termocoppia integrato tipo J, Fe-CuNi, DIN 43710, nero +/bianco-
  • Riscaldamento con 230 V, lunghezza cavo di 2000 mm

EH 6100: DISTRIBUTORE

  • Disponibile nelle qualità di materiale 1.2311 / 1.2316, a seconda del tipo di materia plastica utilizzata

EH 5030: RESISTENZA TUBOLARE FLESSIBILE

  • Potenza di 700 – 2800 W, a seconda della dimensione del distributore

EH 6200: CENTRATORE

  • Posiziona il distributore nel centro dello stampo, di fronte alla bussola di iniezione

EH 5200: TERMOCOPPIA AD ANGOLO

  • Fe-CuNi (tipo J)
  • Termocoppia con molla di protezione
  • Cavo di collegamento di 5000 mm

EH 5225: CONDUTTORE DI PROTEZIONE


  • Cavo di collegamento di 2500 mm


EH 5220: CONNETTORE PER RISCALDATORE, COMPLETO

Morsetto di collegamento

  • Consente un collegamento senza viti della linea di alimentazione elettrica, adatto per tutte le resistenze tubolari
  • Sono disponibili due opzioni di serraggio per ogni morsetto, in modo che la resistenza tubolare possa essere collegata parallelamente alla presa di riscaldamento formando un "ponte"

Cavo di connessione

  • Cavo nichelato puro 2,5 mm² con isolamento in fibra di vetro, 4-x sino a 300°C

EH 6214: SET DI AVVITAMENTO DISTANZIATORI

  • Per l’esatto posizionamento e avvitamento dei distributori

E 1300: PROTEZIONE ANTIROTAZIONE

  • Spina calibrata con Ø 6 x 36 mm

Ugello a canale caldo EH 4100

1 – TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO INNOVATIVA
  • Eccellente trasmissione del calore nel materiale plastico da lavorare
  • Profilo omogeneo della temperatura su tutta la lunghezza dell’ugello, grazie a distributori di potenza differenziati
  • Cambio semplice e rapido del riscaldamento e della sonda termica, grazie alla serratura di bloccaggio intelligente
2 – CANALE DI DISTRIBUZIONE A BASSO CONSUMO CON SUPERFICIE DI ALTA QUALITÀ
  • Ottimo scambio di fusione, in quanto non sussistono angoli morti
  • Sollecitazione di taglio ridotta del materiale fuso
  • Buone proprietà di cambio colore
3 – DIVERSI TIPI DI INIEZIONE
  • Adattabilità flessibile degli ugelli alle diverse applicazioni e ai materiali
  • Punte ugello facili da sostituire, elevata resistenza all’usura
  • Lunghezza dell’ugello costante (dimensione l) per tipi di iniezione diversi
4 – TORPEDO PER PROPRIETÀ DI FLUSSO OTTIMALI
  • La divisione e il ricongiungimento del materiale fuso avviene nella parte calda dell’ugello
  • Riduce la formazione delle linee di flusso
  • Ottimizzazione della qualità ottica e meccanica del pezzo

Piastra di distribuzione FH 63

La piastra di distribuzione FH 63 viene creata automaticamente tramite l’immissione dei parametri nel configuratore. La larghezza e la lunghezza possono essere selezionate individualmente, mentre lo spessore viene generato automaticamente in una finitura a terra con tolleranza di ± 0,01mm. Le dimensioni dello stampo disponibili variano da 196 196 sino a 796 1196.

Il modello in 3D contiene già la cavità idonea per il distributore. Inoltre, sono disponibili tre diverse qualità di materiali: acciaio per utensili 1.1730 , acciaio da cementazione 1.2085 e acciaio per utensili 1.2312 .

Marcatura

Per la marcatura della termoregolazione possono essere utilizzate le piastrine di identificazione in plastica.

Punta ugello EH 42..

4 TIPI DIVERSI DI PUNTE UGELLO PER LA CORRETTA VARIANTE DI INIEZIONE

EH 4200 / RT

Unità di iniezione, smartFILL Sezione circolare

  • Buona separazione termica rispetto allo stampo, grazie all’isolamento della materia plastica
  • Per la connessione diretta o sul distributore inferiore
  • Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
  • Finestra resistente all’usura, torpedo intercambiabile e testa ugello

EH 4240 / RT-D

Unità di iniezione, smartFILL sezione circolare, passante

  • Per la connessione diretta o sul distributore inferiore
  • Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
  • Finestra resistente all’usura, torpedo intercambiabile e testa ugello

EH 4245 / RT-DL

Unità di iniezione, smartFILL sezione circolare, passante con prolunga

  • Con prolunga sulla testa dell’ugello
  • Per la connessione di superfici con forma libera
  • Regolazione sulla geometria dell’articolo
  • Resto d’iniezione con materozza conica
  • Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
  • Finestra resistente all’usura, torpedo intercambiabile e testa ugello

EH 4250 / RT-DC

Unità di iniezione, smartFILL Sezione circolare, passante con calotta

  • Il resto dell’ugello rimane immerso nella calotta per 1 mm
  • Per la connessione diretta o sul distributore inferiore
  • Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
  • Finestra resistente all’usura, torpedo intercambiabile e testa ugello


Tipo di iniezione e di diametro

Nel nostro opuscolo potete trovare ulteriori informazioni sulla scelta della variante di iniezione corretta, così come la progettazione del diametro di iniezione.

Opuscolo

Fornitura

Il distributore è completamente montato e collaudato. Il portastampo per gli stampi a canale caldo, esattamente come per la versione standard, non viene preassemblato. Questo presenta un vantaggio: il risparmio di tempo prezioso nello smontaggio dello stesso. In questo modo, tutti i componenti sono disponibili immediatamente per le lavorazioni finali.

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Seleziona shop

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione