Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Az Ön kapcsolattartója

+43 5574 6706-0

Üzenete részünkre

Igen, egyetértek az Adatvédelmi és az Általános szerződési feltételekkel.

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot
Teljes ár Áfa nélkül:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be.

Vállalatunkkal kapcsolatos sajtóközlemények

Érdeklődik vállaltunk és termékeink iránt? Akkor itt jó helyen jár.

Arno Gozzi
Markerting osztályvezető

NEW from Meusburger: HFC rough milling cutters

06.12.2017, Workshop equipment

The new high-feed milling cutters WZF 11512 and WZF 11522, or HFC milling cutters for short (HFC stands for High Feed Cutting), are mainly used for roughing. This procedure is particularly economical, as very high cutting speeds and feed rates can be reached. In addition, these milling cutters guarantee higher process reliability through a controlled wear process without cutting edge breakage.

The high-feed milling cutters are made of solid carbide with TiAIN coating and suitable for many different applications. This includes not only soft but also hardened steel up to 63 HRC. For example, the HFC milling cutters in a softer application material are optimal for clearing inclined pins or introducing pockets for cable slots which require a deep milling groove. For hardened steels, the main area of application is the 2-axis roughing of surfaces and contours.
Meuburger offers 2 different variations: a long (WZF 11512) and an extra long version (WZF 11522), both with diameters of 3-16 mm. All HFC milling cutters with a diameter of 5 mm feature internal cooling. The cutting data for the respective diameters and materials can be found quickly and easily at our site http://cuttingdata.meusburger.com.