Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Wolfurti központ
+43 5574 6706-0

Az Ön kapcsolattartója

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be, hogy láthassa az árait.

Feszültségcsökkentés

Kínálatunkban szinte minden felhasználási területhez megtalálható a megfelelő anyagminőség.

1.2210 Cold-work steel

Designation

DIN:115 CrV 3
AFNOR:100 C3
UNI:107 CrV 3 KU
AISI:L2

Chemical composition:

C1.18
Si0.25
Mn0.30
Cr0.70
V
0.10

Strength:

max. 220 HB
(≈ max. 750 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

33 W/m K


Character:

Chrome-Vanadium alloyed cold-work steel with high wear resistance; also known as silver steel.

Application:

small turned parts, core pins, punches and engraving tools


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming


Heat treatment:

Soft annealing:
710 to 740 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 220 HB

Hardening:
780 to 840 °C
15 to 30 minutes keeping curing temperature
quenching in water/oil
obtainable hardness: 64-66 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness,
min. 2 hours/cooling in air

Annealing graph:


Technical tip:
  • Silver steel 1.2210 is finish-ground to h9 tolerance.

To the mould making overview Kivágó szerszámház gyártás áttekintéséhez

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2210

PDF megnyitása

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version