Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

Снижение напряженности

В нашем выбранном ассортименте вы сможете найти нужный материал практически для любого применения.

1.2210 Cold-work steel

Designation

DIN:115 CrV 3
AFNOR:100 C3
UNI:107 CrV 3 KU
AISI:L2

Chemical composition:

C1.18
Si0.25
Mn0.30
Cr0.70
V
0.10

Strength:

max. 220 HB
(≈ max. 750 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

33 W/m K


Character:

Chrome-Vanadium alloyed cold-work steel with high wear resistance; also known as silver steel.

Application:

small turned parts, core pins, punches and engraving tools


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming


Heat treatment:

Soft annealing:
710 to 740 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 220 HB

Hardening:
780 to 840 °C
15 to 30 minutes keeping curing temperature
quenching in water/oil
obtainable hardness: 64-66 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness,
min. 2 hours/cooling in air

Annealing graph:


Technical tip:
  • Silver steel 1.2210 is finish-ground to h9 tolerance.

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2210

Открыть PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version