Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
We have expanded our range of bars once again and added more than 5,000 new sizes to our range. For example, our NR-Round bars are now available in lengths from 16 to 1500 mm and the N-Standard bars in dimensions up to 800 x 1200 mm. Get an overview of the new sizes here.
NR-ROUND BARS
Round material for various applications in die and mould making and machine and jig construction. The diameter is peeled or ground (depending on material), and the length is sawn.
Create the best conditions for your future projects with our universally usable standard bars. The width and length are sawn with allowance, and the thickness is segment ground.
We provide drawn square bars for various applications in mould, die, machine and jig construction. The sides are furbished and the length is sawn with allowance.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo