Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Ponownie rozszerzyliśmy wybór płaskowników i dodaliśmy ponad 5000 nowych wymiarów do naszej oferty. Na przykład nasze pręty NR zamówić można w długości 16 do 1500 mm oraz płaskowniki N w dodatkowej długości 800 oraz 1200 mm. Tutaj znajdą Państwo przegląd nowych wymiarów.
NR-SZTABY OKRĄGŁE
Pręty do różnych zastosowań w branży budowy form, narzędzi, maszyn oraz w innych procesach przygotowawczych. Średnica, w zależności od materiału, łuszczona lub szlifowana, długość cięta.
Dzięki naszym uniwersalnym w zastosowaniu płaskownikom, mogą Państwo realizować najbardziej wymagające projekty. Szerokość i długość jest cięta z naddatkiem, a grubość szlifowana planetarnie.
We provide drawn square bars for various applications in mould, die, machine and jig construction. The sides are furbished and the length is sawn with allowance.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.