La elección del sistema de sujeción adecuado, que debe ser económico y fácil de usar, no suele ser sencilla. El sistema de pasadores cumple estos requisitos permitiendo así una amplia variedad de aplicaciones.
En comparación con el sistema rectangular, el sistema de pasadores destaca por un menor desgaste de material y un proceso de fabricación más sencillo. En la imagen se ilustra claramente la diferencia. Otra ventaja sería la función antigiro incorporada, que se logra disponiendo dos diámetros diferentes en el taladro pasante de montaje. Para dimensiones mayores, se utilizan para fijarlo las dos roscas exteriores integradas.
Comparación del sistema de pasadores con el sistema rectangular
Electrodos con patrón estándar o múltiple
A la fabricación de electrodos en bruto se dedican también recursos valiosos para la producción. Además de personal, bloquea fresadoras durante largos periodos de tiempo. Para evitarlo contamos con una amplia selección de electrodos en bruto para erosión en cobre o con tres calidades de grafito diferentes con patrón estándar o múltiple. Prescinda del mecanizado y ahorre un tiempo precioso.
Portaelectrodos
Los portaelectrodos correspondientes están disponibles en aluminio, latón y acero para los distintos sistemas de sujeción. Cuando se utilizan los portaelectrodos con el sistema rectangular es aconsejable servirse de un adaptador.
Productos recomendados
Tutorial breve
Montaje de electrodos para perno de amarre con orificio de limpieza grande