Overtuig uzelf
Bij ons wordt ook het beste ruwe materiaal spanningsarm gegloeid, onze platen worden voor 100 % in Oostenrijk zelf geproduceerd en onze productie werkt altijd volgens de actuele stand van de techniek. Dit alles garandeert samen met ons perfect opgeleide personeel kwaliteit op µ-niveau.
Uw mogelijkheden in één oogopslag
- Matrijsgrootten: 96 x 96 tot 996 x 1196 mm
- Geboorde en ongeboorde platen
- Een koelboring maken tussen geleidings- en schroefboring
- Vormplaten met afhaalhoeken en precisie-richtrand voor eenvoudige demontage en snel uitrichten
- Brede en smalle uitvoering van het uitwerperpakket (vanaf matrijsgrootte 196 x 196 mm) met passende lijsten
- Lijsten F 70 met schroefdraad voor demontage van de opspanplaat inclusief lijsten
Bovendien werken we continu aan de optimalisatie van onze producten en blijven we ons assortiment voor u doorontwikkelen.
Kwaliteit
Om de beste kwaliteit te bereiken, nemen we verschillende maatregelen: om te beginnen onderwerpen wij het plaatstaal aan een spectraalanalyse en een sterkteproef. Zodoende leveren we het beste uitgangsmateriaal, dat we in onze eigen gloeiovens met een totale capaciteit van 240 ton spanningsarm gloeien. Hierdoor garanderen we een vervormingsarme verdere verwerking van het materiaal. Harde plekken in de structuur zijn uitgesloten; hierdoor wordt abrupte gereedschapsbreuk voorkomen. Na de precieze eigenproductie van onze platen volgt afsluitend de kwaliteitscontrole met de meest nauwkeurige meetmiddelen die verkrijgbaar zijn.
Magazijn
Op de hoofdvestiging in Oostenrijk is ons grote centrale normdelenmagazijn gevestigd. Net zoals alle artikelen uit het assortiment worden dankzij de optimale opdrachtverwerking ook de platen binnen de kortst mogelijke tijd verzendklaar gemaakt en gaan via een uitstekend logistiek netwerk naar u op weg. Zo kunnen we bij Meusburger de kortste levertijden garanderen.