Veja por si mesmo
Dentro da Meusburger, até mesmo as melhores matérias-primas são tratadas termicamente para reduzir as tensões e, com máquinas de última geração, nossas placas são produzidas 100% internamente na Áustria. Tudo isso, somado à nossa equipa altamente treinada, garantimos a qualidade ao nível da µ.
Todas as opções num relance
- Tamanhos do molde: Desde 96 x 96 até 996 x 1196 mm
- Placas furadas e lisas
- Introdução de um furo de refrigeração entre o furo para guiamento e a fixação
- Placas de cavidade com rasgos de abertura para facilitar a desmontagem e faixa para um alinhamento rápido
- Conjuntos de placas extratoras em variantes largas e estreitas (a partir do tamanho do molde 196 x 196 mm) com os respectivos calços
- Calços F 70 com rosca permitem uma desmontagem fácil e segura da placa de aperto do lado da extração juntamente com os calços
Além disso, estamos constantemente a otimizar os nossos produtos e a expandir a nossa gama.
Qualidade
Tomamos várias medidas para obter a melhor qualidade: no início, a chapa metálica em bruto é submetida a uma análise espetral e a um ensaio de resistência. É assim que controlamos as melhores matérias-primas, que depois tratamos termicamente para alívio de tensões nos nossos próprios fornos, com uma capacidade conjunta de 240 toneladas. Este processo garante uma maquinação com baixa deformação dos materiais. Os pontos duros na microestrutura do aço são eliminados, evitando a quebra abrupta da ferramenta. Logo após a produção própria das nossas placas, as mesmas são submetidas a um controlo de qualidade através de um dos dispositivos de medição mais precisos do mercado.
O nosso grande armazém de peças normalizadas está localizado na nossa sede na Áustria. Graças a um processamento de encomendas otimizado, as placas, tal como todos os outros artigos da gama, são preparadas sem demora e enviadas aos clientes através de uma rede de parceiros logísticos. É assim como a Meusburger oferece os prazos de entrega mais curtos possíveis.