Przekonaj się osobiście
W naszym przedsiębiorstwie nawet najlepsze surowce są odprężane cieplnie, a nasze płyty są w 100 % produkowane we własnym zakresie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii produkcji. Wszystkie te czynniki oraz wysoko wykwalifikowany personel, gwarantują dokładność rzędu μm.
Przegląd dostępnych opcji
- Rozmiary form: 96 x 96 do 996 x 1196 mm
- Płyty z otworami i bez otworów
- Wykonanie otworu chłodzącego usytuowanego między otworem prowadzenia i śruby
- Płyty formujące z narożnikami ułatwiającymi demontaż i krawędzią odniesienia dla łatwego demontażu oraz szybkiego ustawienia na maszynie obróbczej
- Zestaw płyt wypychaczy w wersji szerokiej lub wąskiej (od rozm. 196 x 196 mm) z pasującymi listwami dystansowymi
- Listwy dystansowe F 70 z gwintami do szybkiego demontażu płyty mocującej łącznie z listwami
Nieustannie pracujemy nad optymalizacją dotychczasowych produktów oraz rozwijaniem naszego asortymentu.
Jakość
Podejmujemy różnego typu działania, aby osiągnąć najwyższą jakość. Wszystkie arkusze surowej stali na wstępie poddawane są analizie spektralnej i testom wytrzymałościowym. Ten sposób pozwala nam wyselekcjonować najlepsze surowce, które następnie są odprężane cieplnie w naszych piecach o łącznej pojemności 240 ton. Dzięki temu gwarantujemy możliwość dalszej obróbki bez ryzyka odkształceń materiału. Wyeliminowane są twarde miejsca w strukturze, co pozwala uniknąć nagłego złamania narzędzia. Nasze płytyprodukowane są we własnym zakresie, a następnie poddawane kontroli jakości przy użyciu najbardziej precyzyjnego urządzenia na rynku.
Nasz centralny magazyn elementów standardowych znajduje się w naszej siedzibie głównej w Austrii. Zamówione płyty, podobnie jak wszystkie produkty z naszej oferty, są komisjonowane w najkrótszym możliwym czasie, dzięki zoptymalizowanemu przetwarzaniu zamówień i wysyłane do klientów za pośrednictwem optymalnie współpracujących partnerów logistycznych. Dlatego nasza firma możne zagwarantować najkrótszy możliwy czas dostawy.