Een paar voorbeelden van onze duurzame betrokkenheid
Stroomopwekking
Sinds 2021 betrekken wij stroom die voor 100% wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronbronnen.
Warmtepompen en fotovoltaïsch systeem
Onze vestigingen in Hohenems en Lingenau worden geheel zonder fossiele energiebronnen verwarmd en gekoeld, door middel van warmtepompen op 100% groene stroom. In ons nieuwe kantoorgebouw in Hohenems, dat in 2022 in gebruik werd genomen, is ook de eerste fotovoltaïsche installatie geplaatst. Het bestaat uit 96 modules met een vermogen van 35,5 kWp produceren ongeveer 35.000 kWh stroom per jaar. Vervolgens werd in mei 2023 de installatie in Lingenau met 1144 modules en een vermogen van 463 kWp in bedrijf genomen. Na zes maanden werking was de opbrengst hier al rond de 300.000 kWh. Stapsgewijs werd ook de fotovoltaïsche installatie in Wolfurt tegen het einde van november 2023 voltooid. Hier wordt de energie opgewekt door 2776 modules. De verwachte opbrengst is rond de 1,2 miljoen kWh elektriciteit per jaar en dekt rond 7% van onze stroombehoefte.
Stroombesparingen
Door diverse maatregelen, zoals voornamelijk LED-verlichting, persluchtlekkages lokaliseren of automatisch uitschakelen van machines en installaties, besparen we energie. Bovendien is het ons streven, continu verdere optimalisaties door te voeren.
Warmteterugwinning
Wij verspillen niet onnodig energie en leiden daarom de restwarmte van onze machines en installaties direct naar ons verwarmingssysteem. Een voorbeeld hiervan is ons gebouw op de hoofdvestiging in Wolfurt dat verwarmd wordt met 90% restwarmte en nog maar voor 10% met aardgas.
Systeem ter optimalisering van koelenergie
Wij investeren in uiterst efficiënte koelsystemen op de daken van de productiehallen.
Scheiding van recycling- en afvalstoffen
Al het afval wordt bij Meusburger consequent gescheiden in restafval en recyclebaar materiaal. Daardoor wordt een milieuvriendelijk hergebruik mogelijk gemaakt.
Verwijdering gevaarlijke afvalstoffen
Ons productieproces is zoveel mogelijk vrij van schadelijke stoffen. Schadelijke stoffen die vrijkomen bij het verwerken van staal worden geabsorbeerd door adequate filterinstallaties.
Fietsplan
Onze medewerkers hebben de mogelijkheid om via Meusburger een fiets aan te schaffen voor privégebruik en woon-werkverkeer. Tevens kunnen medewerkers die met de trein naar het werk komen op het station van Wolfurt of Hohenems een daar gestalde fiets pakken om de afstand naar ons bedrijfsterrein te overbruggen.
Oplaadpunt voor e-bikes
Medewerkers die met de e-bike naar het werk komen en zo een grote bijdrage leveren aan het milieu kunnen hun fiets gratis opladen op twee oplaadpunten. Voor onze elektrisch aangedreven bedrijfsvoertuigen zijn eveneens oplaadpunten beschikbaar op het terrein.
Fietswedstrijd
Meusburger neemt elk jaar deel aan een fietswedstrijd die wordt uitgeschreven door de deelstaat Vorarlberg. Daarbij kunnen medewerkers hun gezondheid stimuleren door zoveel mogelijk kilometers te fietsen en tegelijk het milieu ontzien. Meer informatie
Carpoolen
41 busjes zijn beschikbaar voor het dagelijks woon-werkverkeer van onze medewerkers. Hiermee is Meusburger partner van het project klimaaktiv mobil en leveren we een actieve bijdrage aan de milieu- en klimaatbescherming. Sinds 2022 worden de carpoolbusjes stap voor stap vervangen door e-busjes.
Leefgebied voor bijen
De bij behoort tot de belangrijkste organismen van ons ecosysteem. Op onze productielocatie in Lingenau hebben we daarom de jonge imker Florian Faißt ondersteund bij het aanschaffen van acht bijenkorven met elk circa 50.000 bijen. Dankzij onze bloemenweide rondom het gebouw vinden de dieren hier voldoende bloemen en zo dragen wij ons steentje bij aan het behouden van de biodiversiteit.