Győződjön meg róla személyesen
A legjobb nyersanyagot is alacsony feszültséggel izzítjuk, lapjaink 100 %-ban Ausztriában készülnek, és gyártásunk mindig a legmodernebb. Mindez és a jól képzett személyzet garantálja a minőséget a µ tartományban.
Az Ön lehetőségei áttekinthetően
- Formalapméret: 96 x 96 mm-től 996 x 1196 mm-ig
- Fúrt és fúratlan lapok
- Hűtőfurat készítése a vezető- és a csavarfurat között
- Formalapok emelő sarkokkal és beállítóéllel a könnyű szétbontás és a gyors beállítás érdekében
- Széles és keskeny kivitelű kilökőcsomag (196 x 196 mm-es formalapmérettől), hozzá illeszkedő távtartó léccel
- F 70 távtartó léc menettel a felfogólap szétbontásához, távtartó lécekkel
Emellett folyamatosan dolgozunk azon, hogy optimalizáljuk termékeinket és továbbfejlesszük kínálatunkat az Ön számára.
Minőség
A legjobb minőség elérése érdekében különböző intézkedéseket teszünk: A durvalemezeket rögtön az elején spektrométeres analízisnek és szilárdsági vizsgálatnak vetjük alá. Ezért a legjobb nyersanyagokat szállítjuk, amelyeket aztán saját, összesen 240 tonna kapacitású izzítókemencéinkben feszültségcsökkentő hőkezeléssel izzítunk. Így garantáljuk az anyagok vetemedésszegény feldolgozását. A szerkezetben kemény részeknincsenek, és így elkerülhető a hirtelen szerszámtörés. A lapok precíz házon belüli gyártása után az utolsó lépés a minőség-ellenőrzés a piacon kapható egyik legpontosabb mérőeszközzel.
Nagy központi szabványos alkatrészraktárunk az ausztriai székhelyünkön található. Mint a termékcsalád összes cikkét, úgy a lapokat is a lehető legrövidebb idő alatt komissiózzák az optimalizált rendelésfeldolgozásnak köszönhetően, és optimálisan hálózatba kapcsolt logisztikai partnereken keresztül juttatják el Önhöz. Ez azt jelenti, hogy a Meusburger a lehető legrövidebb szállítási időt tudja garantálni.