商品 7

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 122681P/ 6/0,5
6
0.5
4
79
10
5.9
30
6
WZF 122681P/ 6/1
6
1
4
79
10
5.9
30
6
WZF 122681P/ 8/0,5
8
0.5
4
79
12
7.8
36
8
WZF 122681P/10/0,5
10
0.5
4
99
15
9.8
45
10
WZF 122681P/10/1
10
1
4
99
15
9.8
45
10
WZF 122681P/12/0,5
12
0.5
4
99
18
11.8
48
12
WZF 122681P/16/1
16
1
4
125
24
15.8
64
16

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High-performance milling cutter with non-uniform pitch and centre cut
  • Clearance after the cutting edge

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated