商品 4

ADP
s
d1
a
b
a1
b1
R1
a2
b2
R2
b3
d4
E 5830/6 /10
6
10
43.7
44.5
11.1
19
12
9
26.925
9.5
7.5
10
E 5830/6 /13
6
13
50
50.8
14.3
19
15.2
12
29.97
12.7
6.5
10
E 5830/6 /16
6
16
53.2
54
15.9
19
16.8
13.5
31.75
14.3
6
10
E 5830/6 /20
6
20
59.5
60.3
17.5
19
20
16.5
33.53
17.5
5
12

详情

Material

  • 1.1645 ≈58 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。