Árucikk 4

ADP
s
d1
a
b
a1
b1
R1
a2
b2
R2
b3
d4
E 5830/6 /10
6
10
43.7
44.5
11.1
19
12
9
26.925
9.5
7.5
10
E 5830/6 /13
6
13
50
50.8
14.3
19
15.2
12
29.97
12.7
6.5
10
E 5830/6 /16
6
16
53.2
54
15.9
19
16.8
13.5
31.75
14.3
6
10
E 5830/6 /20
6
20
59.5
60.3
17.5
19
20
16.5
33.53
17.5
5
12

Részletek

Anyag

  • 1.1645 ≈58 HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.