E 3240
倾斜顶出装置
商品 3
|
|
ADP
|
b1
|
l1
|
r1
|
s1
|
d2
|
l2
|
s2
|
b3
|
r3
|
S3:预留调整余量
|
b4
|
l4
|
s4
|
b5
|
s5
|
冲程
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 3240/16/33
|
|
16
|
33
|
2.5
|
6
|
M 4
|
20
|
13
|
4
|
12
|
8
|
15.9
|
14
|
21
|
6.6
|
4
|
16
|
|
E 3240/22/33
|
|
22
|
33
|
5
|
6
|
M 5
|
20
|
13
|
6.1
|
10
|
12
|
21.5
|
18
|
25
|
11.5
|
5
|
12
|
|
E 3240/22/52
|
|
22
|
52
|
5
|
6
|
M 5
|
30
|
13
|
6.1
|
10
|
12
|
21.5
|
18
|
25
|
11.5
|
5
|
30
|
详情
Material
- 1.2344 ≈60 HRC