Είδος 3

ADP
b1
l1
r1
s1
d2
l2
s2
b3
r3
s3
b4
l4
s4
b5
s5
Εύρος
E 3240/16/33
16
33
2.5
6
M 4
20
13
4
12
8
15.9
14
21
6.6
4
16
E 3240/22/33
22
33
5
6
M 5
20
13
6.1
10
12
21.5
18
25
11.5
5
12
E 3240/22/52
22
52
5
6
M 5
30
13
6.1
10
12
21.5
18
25
11.5
5
30

Λεπτομέρειες

Υλικό

  • 1.2344 ≈60 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.