商品 140

ADP
b
s
l
r
d1
l1
l2
d3
l3
E 1727 DLC/ 1,8/0,6 x 80
1.8
0.6
80
0.2
2
40
40
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,6 x 100
1.8
0.6
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,6 x 125
1.8
0.6
125
0.2
2
60
65
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,6 x 160
1.8
0.6
160
0.2
2
80
80
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,8 x 80
1.8
0.8
80
0.2
2
40
40
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,8 x 100
1.8
0.8
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,8 x 125
1.8
0.8
125
0.2
2
60
65
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,8 x 160
1.8
0.8
160
0.2
2
80
80
4
2
E 1727 DLC/ 2,8/0,5 x 100
2.8
0.5
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,5 x 125
2.8
0.5
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,5 x 160
2.8
0.5
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,6 x 100
2.8
0.6
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,6 x 125
2.8
0.6
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,6 x 160
2.8
0.6
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,6 x 200
2.8
0.6
200
0.3
3
100
100
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,7 x 100
2.8
0.7
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,7 x 125
2.8
0.7
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,7 x 160
2.8
0.7
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 80
2.8
0.8
80
0.3
3
40
40
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 100
2.8
0.8
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 125
2.8
0.8
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 160
2.8
0.8
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 200
2.8
0.8
200
0.3
3
100
100
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 250
2.8
0.8
250
0.3
3
125
125
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/1 x 100
2.8
1
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/1 x 125
2.8
1
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/1 x 160
2.8
1
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/1 x 200
2.8
1
200
0.3
3
100
100
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/1 x 250
2.8
1
250
0.3
3
125
125
6
3
E 1727 DLC/ 3,8/0,5 x 100
3.8
0.5
100
0.3
4.2
50
50
8
3

详情

Product description

  • ≈ISO 8693 (DIN 1530 F) Form FAH
  • Maximum temperature: 200 °C

Advantages

  • Best dry-running properties enable use in cleanrooms
  • Increased service life by minimising friction and wear
  • Dimensional stability: +0/−12 µm
  • High corrosion resistance

Material

  • DLC coated
  • ≈1.2210 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.