Articol 140

ADP
b
s
l
r
d1
l1
l2
d3
l3
E 1727 DLC/ 1,8/0,6 x 80
1.8
0.6
80
0.2
2
40
40
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,6 x 100
1.8
0.6
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,6 x 125
1.8
0.6
125
0.2
2
60
65
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,6 x 160
1.8
0.6
160
0.2
2
80
80
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,8 x 80
1.8
0.8
80
0.2
2
40
40
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,8 x 100
1.8
0.8
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,8 x 125
1.8
0.8
125
0.2
2
60
65
4
2
E 1727 DLC/ 1,8/0,8 x 160
1.8
0.8
160
0.2
2
80
80
4
2
E 1727 DLC/ 2,8/0,5 x 100
2.8
0.5
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,5 x 125
2.8
0.5
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,5 x 160
2.8
0.5
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,6 x 100
2.8
0.6
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,6 x 125
2.8
0.6
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,6 x 160
2.8
0.6
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,6 x 200
2.8
0.6
200
0.3
3
100
100
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,7 x 100
2.8
0.7
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,7 x 125
2.8
0.7
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,7 x 160
2.8
0.7
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 80
2.8
0.8
80
0.3
3
40
40
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 100
2.8
0.8
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 125
2.8
0.8
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 160
2.8
0.8
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 200
2.8
0.8
200
0.3
3
100
100
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/0,8 x 250
2.8
0.8
250
0.3
3
125
125
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/1 x 100
2.8
1
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/1 x 125
2.8
1
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/1 x 160
2.8
1
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/1 x 200
2.8
1
200
0.3
3
100
100
6
3
E 1727 DLC/ 2,8/1 x 250
2.8
1
250
0.3
3
125
125
6
3
E 1727 DLC/ 3,8/0,5 x 100
3.8
0.5
100
0.3
4.2
50
50
8
3

Detalii

Descriere produs

  • ≈ISO 8693 (DIN 1530 F) Form FAH
  • Temperatură maximă: 200 °C

Avantaje

  • Cele mai bune proprietăți de funcționare uscată permit folosirea în camere sterile
  • Durată de viață crescută prin reducerea frecării și a uzurii
  • Precizie dimensională +0/−12 µm
  • Foarte bună rezistență la coroziune

Material

  • Acoperit cu DLC
  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.