商品 27

ADP
b
l
s
M
b1
d1
l1
E 1230/.. x ..
E 2670/13/ 59/20
13
59
20
M6
7.5
M 8
36
E 1230/ 8 x 10
E 2670/13/ 59/24
13
59
24
M6
7.5
M 8
36
E 1230/ 8 x 12
E 2670/13/ 59/30
13
59
30
M6
7.5
M 8
36
E 1230/ 8 x 16
E 2670/13/ 83/20
13
83
20
M6
7.5
M 8
50
E 1230/ 8 x 10
E 2670/13/ 83/24
13
83
24
M6
7.5
M 8
50
E 1230/ 8 x 12
E 2670/13/ 83/30
13
83
30
M6
7.5
M 8
50
E 1230/ 8 x 16
E 2670/13/113/20
13
113
20
M6
7.5
M 8
68
E 1230/ 8 x 10
E 2670/13/113/24
13
113
24
M6
7.5
M 8
68
E 1230/ 8 x 12
E 2670/13/113/30
13
113
30
M6
7.5
M 8
68
E 1230/ 8 x 16
E 2670/16/ 77/24
16
77
24
M6
9
M 8
46
E 1230/10 x 12
E 2670/16/ 77/30
16
77
30
M6
9
M 8
46
E 1230/10 x 16
E 2670/16/ 77/38
16
77
38
M6
9
M 8
46
E 1230/10 x 25
E 2670/16/107/24
16
107
24
M6
9
M 8
65
E 1230/10 x 12
E 2670/16/107/30
16
107
30
M6
9
M 8
65
E 1230/10 x 16
E 2670/16/107/38
16
107
38
M6
9
M 8
65
E 1230/10 x 25
E 2670/16/137/24
16
137
24
M6
9
M 8
84
E 1230/10 x 12
E 2670/16/137/30
16
137
30
M6
9
M 8
84
E 1230/10 x 16
E 2670/16/137/38
16
137
38
M6
9
M 8
84
E 1230/10 x 25
E 2670/19/101/30
19
101
30
M8
10.5
M10
62
E 1230/10 x 16
E 2670/19/101/38
19
101
38
M8
10.5
M10
62
E 1230/10 x 25
E 2670/19/101/45
19
101
45
M8
10.5
M10
62
E 1230/10 x 30
E 2670/19/131/30
19
131
30
M8
10.5
M10
80
E 1230/10 x 16
E 2670/19/131/38
19
131
38
M8
10.5
M10
80
E 1230/10 x 25
E 2670/19/131/45
19
131
45
M8
10.5
M10
80
E 1230/10 x 30
E 2670/19/161/30
19
161
30
M8
10.5
M10
98
E 1230/10 x 16
E 2670/19/161/38
19
161
38
M8
10.5
M10
98
E 1230/10 x 25
E 2670/19/161/45
19
161
45
M8
10.5
M10
98
E 1230/10 x 30

详情

Material

  • 1.2842 ≈58HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.