E 2670
Клин позициониращ
Артикул 27
|
|
ADP
|
b
|
l
|
s
|
M
|
b1
|
d1
|
l1
|
E 1230/.. x ..
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2670/13/ 59/20
|
|
13
|
59
|
20
|
M6
|
7.5
|
M 8
|
36
|
E 1230/ 8 x 10
|
|
E 2670/13/ 59/24
|
|
13
|
59
|
24
|
M6
|
7.5
|
M 8
|
36
|
E 1230/ 8 x 12
|
|
E 2670/13/ 59/30
|
|
13
|
59
|
30
|
M6
|
7.5
|
M 8
|
36
|
E 1230/ 8 x 16
|
|
E 2670/13/ 83/20
|
|
13
|
83
|
20
|
M6
|
7.5
|
M 8
|
50
|
E 1230/ 8 x 10
|
|
E 2670/13/ 83/24
|
|
13
|
83
|
24
|
M6
|
7.5
|
M 8
|
50
|
E 1230/ 8 x 12
|
|
E 2670/13/ 83/30
|
|
13
|
83
|
30
|
M6
|
7.5
|
M 8
|
50
|
E 1230/ 8 x 16
|
|
E 2670/13/113/20
|
|
13
|
113
|
20
|
M6
|
7.5
|
M 8
|
68
|
E 1230/ 8 x 10
|
|
E 2670/13/113/24
|
|
13
|
113
|
24
|
M6
|
7.5
|
M 8
|
68
|
E 1230/ 8 x 12
|
|
E 2670/13/113/30
|
|
13
|
113
|
30
|
M6
|
7.5
|
M 8
|
68
|
E 1230/ 8 x 16
|
|
E 2670/16/ 77/24
|
|
16
|
77
|
24
|
M6
|
9
|
M 8
|
46
|
E 1230/10 x 12
|
|
E 2670/16/ 77/30
|
|
16
|
77
|
30
|
M6
|
9
|
M 8
|
46
|
E 1230/10 x 16
|
|
E 2670/16/ 77/38
|
|
16
|
77
|
38
|
M6
|
9
|
M 8
|
46
|
E 1230/10 x 25
|
|
E 2670/16/107/24
|
|
16
|
107
|
24
|
M6
|
9
|
M 8
|
65
|
E 1230/10 x 12
|
|
E 2670/16/107/30
|
|
16
|
107
|
30
|
M6
|
9
|
M 8
|
65
|
E 1230/10 x 16
|
|
E 2670/16/107/38
|
|
16
|
107
|
38
|
M6
|
9
|
M 8
|
65
|
E 1230/10 x 25
|
|
E 2670/16/137/24
|
|
16
|
137
|
24
|
M6
|
9
|
M 8
|
84
|
E 1230/10 x 12
|
|
E 2670/16/137/30
|
|
16
|
137
|
30
|
M6
|
9
|
M 8
|
84
|
E 1230/10 x 16
|
|
E 2670/16/137/38
|
|
16
|
137
|
38
|
M6
|
9
|
M 8
|
84
|
E 1230/10 x 25
|
|
E 2670/19/101/30
|
|
19
|
101
|
30
|
M8
|
10.5
|
M10
|
62
|
E 1230/10 x 16
|
|
E 2670/19/101/38
|
|
19
|
101
|
38
|
M8
|
10.5
|
M10
|
62
|
E 1230/10 x 25
|
|
E 2670/19/101/45
|
|
19
|
101
|
45
|
M8
|
10.5
|
M10
|
62
|
E 1230/10 x 30
|
|
E 2670/19/131/30
|
|
19
|
131
|
30
|
M8
|
10.5
|
M10
|
80
|
E 1230/10 x 16
|
|
E 2670/19/131/38
|
|
19
|
131
|
38
|
M8
|
10.5
|
M10
|
80
|
E 1230/10 x 25
|
|
E 2670/19/131/45
|
|
19
|
131
|
45
|
M8
|
10.5
|
M10
|
80
|
E 1230/10 x 30
|
|
E 2670/19/161/30
|
|
19
|
161
|
30
|
M8
|
10.5
|
M10
|
98
|
E 1230/10 x 16
|
|
E 2670/19/161/38
|
|
19
|
161
|
38
|
M8
|
10.5
|
M10
|
98
|
E 1230/10 x 25
|
|
E 2670/19/161/45
|
|
19
|
161
|
45
|
M8
|
10.5
|
M10
|
98
|
E 1230/10 x 30
|
Детайли
Материал
- 1.2842 ≈58HRC
Документ/и
Препоръчано за Вас