商品 43

ADP
d1
l
SW
l4
d5
l5
E 1040/10 x 60
10
60
4
4
M 6
16
E 1040/10 x 80
10
80
4
4
M 6
16
E 1040/10 x 100
10
100
4
4
M 6
16
E 1040/10 x 120
10
120
4
4
M 6
16
E 1040/10 x 140
10
140
4
4
M 6
16
E 1040/10 x 160
10
160
4
4
M 6
16
E 1040/12 x 80
12
80
5
4
M 8
17
E 1040/12 x 100
12
100
5
4
M 8
17
E 1040/12 x 120
12
120
5
4
M 8
17
E 1040/12 x 140
12
140
5
4
M 8
17
E 1040/12 x 160
12
160
5
4
M 8
17
E 1040/12 x 180
12
180
5
4
M 8
17
E 1040/18 x 80
18
80
6
5
M10
20
E 1040/18 x 100
18
100
6
5
M10
20
E 1040/18 x 120
18
120
6
5
M10
20
E 1040/18 x 140
18
140
6
5
M10
20
E 1040/18 x 160
18
160
6
5
M10
20
E 1040/18 x 180
18
180
6
5
M10
20
E 1040/18 x 200
18
200
6
5
M10
20
E 1040/24 x 100
24
100
8
6
M12
25
E 1040/24 x 120
24
120
8
6
M12
25
E 1040/24 x 140
24
140
8
6
M12
25
E 1040/24 x 160
24
160
8
6
M12
25
E 1040/24 x 180
24
180
8
6
M12
25
E 1040/24 x 200
24
200
8
6
M12
25
E 1040/24 x 220
24
220
8
6
M12
25
E 1040/24 x 250
24
250
8
6
M12
25
E 1040/30 x 120
30
120
8
7
M16
30
E 1040/30 x 140
30
140
8
7
M16
30
E 1040/30 x 160
30
160
8
7
M16
30

详情

Material

  • 1.7131 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。