Είδος 43

ADP
d1
l
SW
l4
d5
l5
E 1040/10 x 60
10
60
4
4
M 6
16
E 1040/10 x 80
10
80
4
4
M 6
16
E 1040/10 x 100
10
100
4
4
M 6
16
E 1040/10 x 120
10
120
4
4
M 6
16
E 1040/10 x 140
10
140
4
4
M 6
16
E 1040/10 x 160
10
160
4
4
M 6
16
E 1040/12 x 80
12
80
5
4
M 8
17
E 1040/12 x 100
12
100
5
4
M 8
17
E 1040/12 x 120
12
120
5
4
M 8
17
E 1040/12 x 140
12
140
5
4
M 8
17
E 1040/12 x 160
12
160
5
4
M 8
17
E 1040/12 x 180
12
180
5
4
M 8
17
E 1040/18 x 80
18
80
6
5
M10
20
E 1040/18 x 100
18
100
6
5
M10
20
E 1040/18 x 120
18
120
6
5
M10
20
E 1040/18 x 140
18
140
6
5
M10
20
E 1040/18 x 160
18
160
6
5
M10
20
E 1040/18 x 180
18
180
6
5
M10
20
E 1040/18 x 200
18
200
6
5
M10
20
E 1040/24 x 100
24
100
8
6
M12
25
E 1040/24 x 120
24
120
8
6
M12
25
E 1040/24 x 140
24
140
8
6
M12
25
E 1040/24 x 160
24
160
8
6
M12
25
E 1040/24 x 180
24
180
8
6
M12
25
E 1040/24 x 200
24
200
8
6
M12
25
E 1040/24 x 220
24
220
8
6
M12
25
E 1040/24 x 250
24
250
8
6
M12
25
E 1040/30 x 120
30
120
8
7
M16
30
E 1040/30 x 140
30
140
8
7
M16
30
E 1040/30 x 160
30
160
8
7
M16
30

Λεπτομέρειες

Υλικό

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.