V 93240
单孔黄铜电极
商品 41
| |
ADP
|
d1
|
L
|
d2
|
每个包装单位的件数
|
|---|---|---|---|---|---|
|
V 93240/ 0,3 x 300
|
|
0.3
|
300
|
0.12
|
20
|
|
V 93240/ 0,3 x 400
|
|
0.3
|
400
|
0.12
|
20
|
|
V 93240/ 0,4 x 300
|
|
0.4
|
300
|
0.2
|
20
|
|
V 93240/ 0,4 x 400
|
|
0.4
|
400
|
0.2
|
20
|
|
V 93240/ 0,5 x 300
|
|
0.5
|
300
|
0.2
|
20
|
|
V 93240/ 0,5 x 400
|
|
0.5
|
400
|
0.2
|
20
|
|
V 93240/ 0,5 x 600
|
|
0.5
|
600
|
0.2
|
20
|
|
V 93240/ 0,6 x 300
|
|
0.6
|
300
|
0.25
|
20
|
|
V 93240/ 0,6 x 400
|
|
0.6
|
400
|
0.25
|
20
|
|
V 93240/ 0,7 x 300
|
|
0.7
|
300
|
0.25
|
20
|
|
V 93240/ 0,7 x 400
|
|
0.7
|
400
|
0.25
|
20
|
|
V 93240/ 0,8 x 300
|
|
0.8
|
300
|
0.3
|
20
|
|
V 93240/ 0,8 x 400
|
|
0.8
|
400
|
0.3
|
20
|
|
V 93240/ 0,8 x 600
|
|
0.8
|
600
|
0.3
|
20
|
|
V 93240/ 1,0 x 300
|
|
1
|
300
|
0.3
|
20
|
|
V 93240/ 1,0 x 400
|
|
1
|
400
|
0.3
|
20
|
|
V 93240/ 1,0 x 600
|
|
1
|
600
|
0.3
|
20
|
|
V 93240/ 1,2 x 300
|
|
1.2
|
300
|
0.4
|
20
|
|
V 93240/ 1,2 x 400
|
|
1.2
|
400
|
0.4
|
20
|
|
V 93240/ 1,4 x 300
|
|
1.4
|
300
|
0.4
|
20
|
|
V 93240/ 1,4 x 400
|
|
1.4
|
400
|
0.4
|
20
|
|
V 93240/ 1,5 x 300
|
|
1.5
|
300
|
0.5
|
20
|
|
V 93240/ 1,5 x 400
|
|
1.5
|
400
|
0.5
|
20
|
|
V 93240/ 1,5 x 600
|
|
1.5
|
600
|
0.5
|
20
|
|
V 93240/ 1,6 x 300
|
|
1.6
|
300
|
0.5
|
20
|
|
V 93240/ 1,6 x 400
|
|
1.6
|
400
|
0.5
|
20
|
|
V 93240/ 1,8 x 300
|
|
1.8
|
300
|
0.6
|
20
|
|
V 93240/ 1,8 x 400
|
|
1.8
|
400
|
0.6
|
20
|
|
V 93240/ 2,0 x 300
|
|
2
|
300
|
0.6
|
20
|
|
V 93240/ 2,0 x 400
|
|
2
|
400
|
0.6
|
20
|
详情
Material
- 2.0321 (CuZn37)
为您推荐