Ürünler 41

ADP
d1
L
d2
Adet/PU
V 93240/ 0,3 x 300
0.3
300
0.12
20
V 93240/ 0,3 x 400
0.3
400
0.12
20
V 93240/ 0,4 x 300
0.4
300
0.2
20
V 93240/ 0,4 x 400
0.4
400
0.2
20
V 93240/ 0,5 x 300
0.5
300
0.2
20
V 93240/ 0,5 x 400
0.5
400
0.2
20
V 93240/ 0,5 x 600
0.5
600
0.2
20
V 93240/ 0,6 x 300
0.6
300
0.25
20
V 93240/ 0,6 x 400
0.6
400
0.25
20
V 93240/ 0,7 x 300
0.7
300
0.25
20
V 93240/ 0,7 x 400
0.7
400
0.25
20
V 93240/ 0,8 x 300
0.8
300
0.3
20
V 93240/ 0,8 x 400
0.8
400
0.3
20
V 93240/ 0,8 x 600
0.8
600
0.3
20
V 93240/ 1,0 x 300
1
300
0.3
20
V 93240/ 1,0 x 400
1
400
0.3
20
V 93240/ 1,0 x 600
1
600
0.3
20
V 93240/ 1,2 x 300
1.2
300
0.4
20
V 93240/ 1,2 x 400
1.2
400
0.4
20
V 93240/ 1,4 x 300
1.4
300
0.4
20
V 93240/ 1,4 x 400
1.4
400
0.4
20
V 93240/ 1,5 x 300
1.5
300
0.5
20
V 93240/ 1,5 x 400
1.5
400
0.5
20
V 93240/ 1,5 x 600
1.5
600
0.5
20
V 93240/ 1,6 x 300
1.6
300
0.5
20
V 93240/ 1,6 x 400
1.6
400
0.5
20
V 93240/ 1,8 x 300
1.8
300
0.6
20
V 93240/ 1,8 x 400
1.8
400
0.6
20
V 93240/ 2,0 x 300
2
300
0.6
20
V 93240/ 2,0 x 400
2
400
0.6
20

detaylar

Material

  • 2.0321 (CuZn37)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.