Артикул 17

ADP
s
b
l [m]
твърдост
s Толеранс +/-
V 56042/0,02 / 12,7/ 5
0.02
12.7
5
55
0.002
V 56042/0,03 / 12,7/ 5
0.03
12.7
5
55
0.002
V 56042/0,04 / 12,7/ 5
0.04
12.7
5
55
0.003
V 56042/0,05 / 12,7/ 5
0.05
12.7
5
55
0.003
V 56042/0,06 / 12,7/ 5
0.06
12.7
5
55
0.003
V 56042/0,07 / 12,7/ 5
0.07
12.7
5
55
0.004
V 56042/0,08 / 12,7/ 5
0.08
12.7
5
55
0.004
V 56042/0,10 / 12,7/ 5
0.1
12.7
5
55
0.004
V 56042/0,15 / 12,7/ 5
0.15
12.7
5
53
0.005
V 56042/0,20 / 12,7/ 5
0.2
12.7
5
53
0.006
V 56042/0,30 / 12,7/ 5
0.3
12.7
5
53
0.007
V 56042/0,50 / 12,7/ 5
0.5
12.7
5
53
0.01
V 56042/0,03 / 25 / 5
0.03
25
5
55
0.002
V 56042/0,05 / 25 / 5
0.05
25
5
55
0.003
V 56042/0,10 / 25 / 5
0.1
25
5
55
0.004
V 56042/0,20 / 25 / 5
0.2
25
5
53
0.006
V 56042/0,30 / 25 / 5
0.3
25
5
53
0.007

Детайли

Описание на продукта

  • Опростява напасването на плъзгачите в шприцформите
  • Полезни при точното позициониране на детайли върху шлайфмашини и фрезмашини
  • Идеални за изравняване на дължините на поансони и матрици в щанцови инструменти

Материал

  • 1.1274
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.