Ürünler 2

ADP
Arayüz
Adet/PU
l
M
d1
l1
d2
d3
d4
HWZ 9200/40
SK 40
1
54
M16
19
26
14
7
17
HWZ 9200/40/Set-10
SK 40
10
54
M16
19
26
14
7
17

detaylar

Product description

  • With through hole

Application

  • For steep taper DIN 69871 and JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.