E 1601
On delikli yolluk memeleri, radyussuz
Ürünler 9
|
|
ADP
|
d1
|
l1
|
d2
|
b
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1601/12 x 56/1
|
|
12
|
56
|
1
|
11
|
28
|
13
|
|
E 1601/12 x 96/1
|
|
12
|
96
|
1
|
11
|
28
|
13
|
|
E 1601/18 x 76/1,6
|
|
18
|
76
|
1.6
|
15
|
38
|
18
|
|
E 1601/18 x 96/1,6
|
|
18
|
96
|
1.6
|
15
|
38
|
18
|
|
E 1601/18 x 146/1,6
|
|
18
|
146
|
1.6
|
15
|
38
|
18
|
|
E 1601/18 x 176/1,6
|
|
18
|
176
|
1.6
|
15
|
38
|
18
|
|
E 1601/24 x 96/2
|
|
24
|
96
|
2
|
20
|
48
|
23
|
|
E 1601/24 x 156/2
|
|
24
|
156
|
2
|
20
|
48
|
23
|
|
E 1601/24 x 196/2
|
|
24
|
196
|
2
|
20
|
48
|
23
|
detaylar
Product description
- ≈ ISO 10072 (DIN 16752)
Material
- 1.2826 ≈54 HRC
Sizin için tavsiye edilir