Vare 9

ADP
d1
l1
d2
b
d3
l3
E 1601/12 x 56/1
12
56
1
11
28
13
E 1601/12 x 96/1
12
96
1
11
28
13
E 1601/18 x 76/1,6
18
76
1.6
15
38
18
E 1601/18 x 96/1,6
18
96
1.6
15
38
18
E 1601/18 x 146/1,6
18
146
1.6
15
38
18
E 1601/18 x 176/1,6
18
176
1.6
15
38
18
E 1601/24 x 96/2
24
96
2
20
48
23
E 1601/24 x 156/2
24
156
2
20
48
23
E 1601/24 x 196/2
24
196
2
20
48
23

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • ≈ ISO 10072 (DIN 16752)

Materiale

  • 1.2826 ≈54 HRC
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.