Ürünler 7

ADP
d1
d2
Versiyon
b
p max. [bar]
l2
d3
l3
d4
l4
l6
E 7120/ 6/ 1/8 /L
6
G 1/8"
L
14
400
8
M12 x 1.5
17.5
4.5
10
22
E 7120/ 8/ 1/4 /L
8
G 1/4"
L
19
420
11.5
M14 x 1.5
20.3
6
13
27.5
E 7120/10/ 1/4 /L
10
G 1/4"
L
19
420
11.5
M16 x 1.5
21.3
6
13
27.5
E 7120/12/ 3/8 /L
12
G 3/8"
L
24
420
11.5
M18 x 1.5
23.3
7.5
16
34
E 7120/15/ 1/2 /L
15
G 1/2"
L
30
350
14
M22 x 1.5
27.5
12
21.5
44
E 7120/ 8/ 1/4 /S
8
G 1/4"
S
19
420
11.5
M16 x 1.5
22.3
6
13
27.5
E 7120/16/ 1/2 /S
16
G 1/2"
S
30
350
14
M24 x 1.5
30
12
21.5
44

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 180 °C

Material

  • Zinc-nickel plated steel / FKM (Viton)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.