Ürünler 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 2234/ 9/14
9
M14 x 1.5
49
15
11
17
17
6
E 2234/ 9/1/4
9
G 1/4"
49
15
11
17
17
6
E 2234/ 9/3/8
9
G 3/8"
49
17
13
17
17
6
E 2234/13/16
13
M16 x 1.5
54
17
12
22
22
9
E 2234/13/3/8
13
G 3/8"
54
17
11
22
22
9

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 15 bar
  • Maximum temperature (Oil): 200 °C
  • Maximum temperature (water): 150 °C

Advantages

  • Compatible with European standard

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.