Artikelen 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 2234/ 9/14
9
M14 x 1.5
49
15
11
17
17
6
E 2234/ 9/1/4
9
G 1/4"
49
15
11
17
17
6
E 2234/ 9/3/8
9
G 3/8"
49
17
13
17
17
6
E 2234/13/16
13
M16 x 1.5
54
17
12
22
22
9
E 2234/13/3/8
13
G 3/8"
54
17
11
22
22
9

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur (olie): 200 °C
  • Maximale temperatuur (water): 150 °C

Voordelen

  • Compatibel volgens de Europese standaard

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.