E 1830
Povratnik za izbacivački set
Stavka 3
|
|
ADP
|
l2
|
d1
|
l1
|
H max.
|
d2
|
d3
|
l3
|
d4
|
l4
|
d5
|
l5
|
d6
|
d7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1830/46/14x250
|
|
46
|
14
|
250
|
42
|
30
|
35
|
12
|
21.9
|
160
|
28
|
98
|
16
|
26.3
|
|
E 1830/56/14x250
|
|
56
|
14
|
250
|
52
|
30
|
35
|
12
|
21.9
|
160
|
28
|
98
|
16
|
26.3
|
|
E 1830/66/14x250
|
|
66
|
14
|
250
|
62
|
30
|
35
|
12
|
21.9
|
160
|
28
|
98
|
16
|
26.3
|
Detalji
Opis proizvoda
- Maksimalna temperatura: 180 °C