Artículos 3

ADP
l2
d1
l1
H max.
d2
d3
l3
d4
l4
d5
l5
d6
d7
E 1830/46/14x250
46
14
250
42
30
35
12
21.9
160
28
98
16
26.3
E 1830/56/14x250
56
14
250
52
30
35
12
21.9
160
28
98
16
26.3
E 1830/66/14x250
66
14
250
62
30
35
12
21.9
160
28
98
16
26.3

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 180 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.