Stavka 4

ADP
h
Polovi
Tip
b
l
M
b1
h1
l1
b4
b5
E 2715/54/10B
54
10
B
52
94
1x M20x1.5
40
4
82
68
23
E 2715/56/16B
56
16
B
57
117
1x M25x1.5
45
4
105
65
20
E 2715/56/24B
56
24
B
57
144
1x M25x1.5
45
4
132
65
20
E 2715/81/24B
81
24
B
57
144
2x M32x1.5
45
4
132
66
20

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 125 °C

Materijal

  • Aluminijumski izlivak, prevučeno prahom