V 72532
Polirni čep, srednja gumi vezava, steblo Ø6
Izdelek 6
| |
ADP
|
Oblika
|
d1
|
l1
|
Granulacija
|
d3
|
Kosov na enoto pakiranja
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72532/ A1/20x20/ 80
|
|
Cilindrična
|
20
|
20
|
80
|
6
|
10
|
|
V 72532/ A1/20x20/120
|
|
Cilindrična
|
20
|
20
|
120
|
6
|
10
|
|
V 72532/ A1/20x20/220
|
|
Cilindrična
|
20
|
20
|
220
|
6
|
10
|
|
V 72532/ A1/20x20/280
|
|
Cilindrična
|
20
|
20
|
280
|
6
|
10
|
|
V 72532/ G3/13x20/120
|
|
Stožčasta s konico
|
13
|
20
|
120
|
6
|
10
|
|
V 72532/ J1/16/220
|
|
Kroglasta
|
16
|
- |
220
|
6
|
10
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Steblo Ø6 mm
- Nizka brusna moč
- Gumi vezava srednja
- Visoka površinska kvaliteta
Dokumenti
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas