Izdelek 3

ADP
h1
h2
b
l
M
d1
SW1
d2
SW2
b3
b4
h4
l4
b5
h5
l5
Hod
E 1520/12/17
12
17
16
25
M10x1
7
6
9
10
20
10
39
14
10
43
19.5
6
E 1520/17/22
17
22
16
25
M10x1
7
6
9
10
20
10
57
14
10
53
19.5
14
E 1520/22/27
22
27
22
38
M16x1
10
9
15
15
26
13
73
20
13
63
29
20

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 150 °C

Material

  • 1.2312 ≈1080 N/mm²