V 72522
Polirni čep, srednja gumi vezava, gred Ø3
Izdelek 26
| |
ADP
|
Oblika
|
d1
|
l1
|
Granulacija
|
d3
|
Kosov na enoto pakiranja
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72522/ A1/ 4x 8/ 80
|
|
Cilindrična
|
4
|
8
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 4x 8/120
|
|
Cilindrična
|
4
|
8
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 4x 8/220
|
|
Cilindrična
|
4
|
8
|
220
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 4x 8/280
|
|
Cilindrična
|
4
|
8
|
280
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 5x10/ 80
|
|
Cilindrična
|
5
|
10
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 5x10/120
|
|
Cilindrična
|
5
|
10
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 5x10/220
|
|
Cilindrična
|
5
|
10
|
220
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 5x10/280
|
|
Cilindrična
|
5
|
10
|
280
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 6x10/ 80
|
|
Cilindrična
|
6
|
10
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 6x10/120
|
|
Cilindrična
|
6
|
10
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 6x10/220
|
|
Cilindrična
|
6
|
10
|
220
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 6x10/280
|
|
Cilindrična
|
6
|
10
|
280
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 8x10/ 80
|
|
Cilindrična
|
8
|
10
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 8x10/120
|
|
Cilindrična
|
8
|
10
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 8x10/220
|
|
Cilindrična
|
8
|
10
|
220
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/ 8x10/280
|
|
Cilindrična
|
8
|
10
|
280
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/10x10/ 80
|
|
Cilindrična
|
10
|
10
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/10x10/120
|
|
Cilindrična
|
10
|
10
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/10x10/220
|
|
Cilindrična
|
10
|
10
|
220
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/10x10/280
|
|
Cilindrična
|
10
|
10
|
280
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/13x13/ 80
|
|
Cilindrična
|
13
|
13
|
80
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/13x13/120
|
|
Cilindrična
|
13
|
13
|
120
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/13x13/220
|
|
Cilindrična
|
13
|
13
|
220
|
3
|
10
|
|
V 72522/ A1/13x13/280
|
|
Cilindrična
|
13
|
13
|
280
|
3
|
10
|
|
V 72522/ J1/ 8/120
|
|
Kroglasta
|
8
|
- |
120
|
3
|
10
|
|
V 72522/ J1/10/120
|
|
Kroglasta
|
10
|
- |
120
|
3
|
10
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Steblo ø 3 mm
- Nizka brusna moč
- Gumi vezava srednja
- Visoka površinska kvaliteta
Dokumenti
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas