Racorduri rapide

12 Produse găsite
12 Produse găsite
E 7400 Racord rapid, drept, cu filet
Racord rapid, drept, cu filet
7 Articol
E 7402 Racord rapid, drept, cu filet, cu autoetanșare
Produs nou Racord rapid, drept, cu filet, cu autoetanșare
2 Articol
E 7404 Racord rapid 45°, orientabil, cu filet
Produs nou Racord rapid 45°, orientabil, cu filet
4 Articol
E 7405 Racord rapid 90°, turnant, cu filet
Racord rapid 90°, turnant, cu filet
7 Articol
E 7407 Racord rapid, conector în T, cu filet
Produs nou Racord rapid, conector în T, cu filet
3 Articol
E 7408 Racord rapid, conector drept
Produs nou Racord rapid, conector drept
3 Articol
E 7409 Racord rapid, conector în L
Produs nou Racord rapid, conector în L
4 Articol
E 7410 Racord rapid Y
Racord rapid Y
2 Articol
E 7412 Racord rapid, conector în T
Produs nou Racord rapid, conector în T
4 Articol
E 7415 Racord rapid, conector de trecere
Produs nou Racord rapid, conector de trecere
4 Articol
E 7450 Furtun plastic PU-H plus
Furtun plastic PU-H plus
9 Articol
E 7451 Furtun plastic PU-H
Furtun plastic PU-H
16 Articol
Sunt afișate 12 din 12 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.