Grăsimi lubrifiere

9 Produse găsite
9 Produse găsite
VGI 300 Vaselină inertă complet sintetică fără PTFE, max. 300 °C Cadru produs
VGI 300
  • Oferte de toamnă
  • Vaselină inertă complet sintetică fără PTFE, max. 300 °C
    2 Articol
    VGI 260 Vaselină inertă complet sintetică cu PTFE, max. 260 °C Cadru produs
    Vaselină inertă complet sintetică cu PTFE, max. 260 °C
    2 Articol
    VGS 180 Vaselină de înaltă performanță, max. 180 °C Cadru produs
    Vaselină de înaltă performanță, max. 180 °C
    2 Articol
    VGM 160 Vaselină universală de înaltă performanță, max. 180 °C Cadru produs
    Vaselină universală de înaltă performanță, max. 180 °C
    2 Articol
    VGS 160 FD Vaselină de înaltă performanță cu aviz de utilizare alimentar, max. 160 °C Cadru produs
    Vaselină de înaltă performanță cu aviz de utilizare alimentar, max. 160 °C
    2 Articol
    VGS 170 S Spray vaselină de înaltă performanță, max. 170 °C Cadru produs
    Spray vaselină de înaltă performanță, max. 170 °C
    1 Articol
    VZS 4 Cap de pulverizare-multifuncțional Cadru produs
    Cap de pulverizare-multifuncțional
    1 Articol
    VZF 100 Gresor acționat cu o singură mână, compact Cadru produs
    Gresor acționat cu o singură mână, compact
    1 Articol
    VZV 10 Șpaclu universal Cadru produs
    Șpaclu universal
    1 Articol
    Sunt afișate 9 din 9 .
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
    Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.