Voitelurasvat

9 tuote(tta) löytyi
9 tuote(tta) löytyi
VGI 300 Täyssynteettinen ja inertti rasva Ilman PTFE:tä, max. 300 °C Tuotteen yksittäiskuva
VGI 300
  • Efterårstilbud
  • Täyssynteettinen ja inertti rasva Ilman PTFE:tä, max. 300 °C
    2 artikkeli(a)
    VGI 260 Täyssynt. inertti rasva PTFE:llä, max 260 °C Tuotteen yksittäiskuva
    Täyssynt. inertti rasva PTFE:llä, max 260 °C
    2 artikkeli(a)
    VGS 180 Täyssynteettinen korkeatehoinen rasva, kork. 180 °C Tuotteen yksittäiskuva
    Täyssynteettinen korkeatehoinen rasva, kork. 180 °C
    2 artikkeli(a)
    VGM 160 Tekninen korkeatehoinen rasva, kork. 180 °C Tuotteen yksittäiskuva
    Tekninen korkeatehoinen rasva, kork. 180 °C
    2 artikkeli(a)
    VGS 160 FD Elintarviketeollisuuteen hyväksytty korkeatehoinen rasva, kork. 160 °C Tuotteen yksittäiskuva
    Elintarviketeollisuuteen hyväksytty korkeatehoinen rasva, kork. 160 °C
    2 artikkeli(a)
    VGS 170 S Korkeatehoinen sumutettava rasva, kork. 170 °C Tuotteen yksittäiskuva
    Korkeatehoinen sumutettava rasva, kork. 170 °C
    1 artikkeli(a)
    VZS 4 Monitoimisuutinpää spraypurkeille Tuotteen yksittäiskuva
    Monitoimisuutinpää spraypurkeille
    1 artikkeli(a)
    VZF 100 Yhden käden rasvapuristin, kompakti Tuotteen yksittäiskuva
    Yhden käden rasvapuristin, kompakti
    1 artikkeli(a)
    VZV 10 Lasta, yleiskäyttöinen Tuotteen yksittäiskuva
    Lasta, yleiskäyttöinen
    1 artikkeli(a)
    9 / 9 näytetään.
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
    Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.