Articol 8

ADP
b
l
s
l1
l2
E 21041/ 6/200
6
200
1
3
45
E 21041/ 8/200
8
200
1
3
45
E 21041/10/200
10
200
1
3
45
E 21041/12/200
12
200
1
3
40
E 21041/14/200
14
200
1
3
42
E 21041/16/300
16
300
1
3
50
E 21041/20/300
20
300
1.5
3
55
E 21041/25/300
25
300
1.5
3
55

Detalii

Descriere produs

  • t max. = 300 °C

Material

  • 2.0321 (MS) b 20, 25
  • 1.4301
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.