E 21041
Vattendelare, spiralformad, självlåsande
Artikel 8
| |
ADP
|
b
|
l
|
s
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 21041/ 6/200
|
|
6
|
200
|
1
|
3
|
45
|
|
E 21041/ 8/200
|
|
8
|
200
|
1
|
3
|
45
|
|
E 21041/10/200
|
|
10
|
200
|
1
|
3
|
45
|
|
E 21041/12/200
|
|
12
|
200
|
1
|
3
|
40
|
|
E 21041/14/200
|
|
14
|
200
|
1
|
3
|
42
|
|
E 21041/16/300
|
|
16
|
300
|
1
|
3
|
50
|
|
E 21041/20/300
|
|
20
|
300
|
1.5
|
3
|
55
|
|
E 21041/25/300
|
|
25
|
300
|
1.5
|
3
|
55
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- t max. = 300 °C
Material
- 2.0321 (MS) b 20, 25
- 1.4301
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig