• Carcase de ștanțe standard SV/P
  • Width of the die set: 696
  • Length of the die set: 996

Articol 1

S
Material
1730
2312
2379
2767
2842
66

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

SV 30/696 996/ 66/1730 Distanţieri de prindere Cadru produs

SV 30/696 996/ 66/1730

Distanţieri de prindere

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Realizată la comandă
PL 196 996/ 66/1730 Distanţieri Cadru produs

PL 196 996/ 66/1730

Distanţieri

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Realizată la comandă

Plăci negăurite

Plăcile negăurite sunt afișate aici.

Către plăci

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.