E 5076
Coloană de ghidare cu guler central
Articol 12
| |
ADP
|
d2
|
l2: Length l2 adjusted upon request, with tolerance +0/-0.2
|
l4: Length l4 adjusted upon request, with tolerance +0/-0.02
|
l
|
d1
|
l1
|
d3
|
l3
|
Tk
|
Matching retainer clips
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5076/12 x 50/ 40
|
|
12
|
50
|
40
|
90
|
13
|
12
|
16
|
5
|
28
|
E 5270/ 5/ 5
|
|
E 5076/12 x 60/ 50
|
|
12
|
60
|
50
|
110
|
13
|
12
|
16
|
5
|
28
|
E 5270/ 5/ 5
|
|
E 5076/12 x 70/ 60
|
|
12
|
70
|
60
|
130
|
13
|
12
|
16
|
5
|
28
|
E 5270/ 5/ 5
|
|
E 5076/16 x 70/ 52
|
|
16
|
70
|
52
|
122
|
18
|
16
|
22
|
6
|
35
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5076/16 x 70/ 62
|
|
16
|
70
|
62
|
132
|
18
|
16
|
22
|
6
|
35
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5076/16 x 90/ 52
|
|
16
|
90
|
52
|
142
|
18
|
16
|
22
|
6
|
35
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5076/16 x 90/ 62
|
|
16
|
90
|
62
|
152
|
18
|
16
|
22
|
6
|
35
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5076/16 x 90/ 70
|
|
16
|
90
|
70
|
160
|
18
|
16
|
22
|
6
|
35
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5076/16 x 90/ 90
|
|
16
|
90
|
90
|
180
|
18
|
16
|
22
|
6
|
35
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5076/19 x 70/ 50
|
|
19
|
70
|
50
|
120
|
20
|
20
|
25
|
6
|
38
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5076/19 x 90/ 70
|
|
19
|
90
|
70
|
160
|
20
|
20
|
25
|
6
|
38
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5076/19 x 110/ 70
|
|
19
|
110
|
70
|
180
|
20
|
20
|
25
|
6
|
38
|
E 5270/ 6/ 6
|
Detalii
Material
- 1.3505 ≈ 62 HRC inductiv
Accesorii
Aici puteți configura produsul conform necesităților dvs.
Pornirea configuratorAveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră