Артикул 12

ADP
d2
l2
l4
l
d1
l1
d3
l3
Tk
E 5270/../..
E 5076/12 x 50/ 40
12
50
40
90
13
12
16
5
28
E 5270/ 5/ 5
E 5076/12 x 60/ 50
12
60
50
110
13
12
16
5
28
E 5270/ 5/ 5
E 5076/12 x 70/ 60
12
70
60
130
13
12
16
5
28
E 5270/ 5/ 5
E 5076/16 x 70/ 52
16
70
52
122
18
16
22
6
35
E 5270/ 6/ 6
E 5076/16 x 70/ 62
16
70
62
132
18
16
22
6
35
E 5270/ 6/ 6
E 5076/16 x 90/ 52
16
90
52
142
18
16
22
6
35
E 5270/ 6/ 6
E 5076/16 x 90/ 62
16
90
62
152
18
16
22
6
35
E 5270/ 6/ 6
E 5076/16 x 90/ 70
16
90
70
160
18
16
22
6
35
E 5270/ 6/ 6
E 5076/16 x 90/ 90
16
90
90
180
18
16
22
6
35
E 5270/ 6/ 6
E 5076/19 x 70/ 50
19
70
50
120
20
20
25
6
38
E 5270/ 6/ 6
E 5076/19 x 90/ 70
19
90
70
160
20
20
25
6
38
E 5270/ 6/ 6
E 5076/19 x 110/ 70
19
110
70
180
20
20
25
6
38
E 5270/ 6/ 6

Детайли

Материал

  • 1.3505 ≈62 HRC индуктивно
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.