Izdelek 1

ADP
d2
d5
d1
SW1
l2
SW2
l4
E 15255/ 8/16
M 8 x 0,75
M16 x 1
18
15
18
12
7

Podrobnosti

Material

  • 1.2312

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 15255/ 8/16 Adapter za omejilec giba izmetavanja

E 15255/ 8/16

Adapter za omejilec giba izmetavanja

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.